Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de adaptador USB  C

  • Versão USB  3.1 Gen 2

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de portas  1

  • Número de posições  24

Características do corpo

  • Perfil do conector  Angulado

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Localização da montagem PCB  Borda

  • Assentos do conector PCB  Descarga

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Cauda de solda

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Ângulo reto

  • Inclinação da linha central  1.78 mm [ .02 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 85

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Dados de potência, sinal e alta velocidade

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP20

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel | Saco/Caixa

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.