Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída
Suporte PCB
-
Modular Jack Filter Type
Discrete Magnetic Filter | Discrete Magnetic Filter Power over Ethernet
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições carregadas
12 | 16 | 24 | 40 | 48
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s)
.01 | .1 | 1
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.72
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn) | Níquel (Ni)
-
Material base de contato
Bronze fosforoso | Copper-clad Steel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
1.27 | 4
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
50 | 157.48
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda | Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro
Preto
-
Material do invólucro
LCP | PF2A5-151J
-
Localização de entrada compatível
Inferior | Lateral
-
Inclinação da linha central (mm)
1.02 | 1.27 | 2
-
Inclinação da linha central (in)
.04 | .05 | .079
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105 | -40 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 185 | -40 – 221
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel | Tubo