Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Crimp

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 42

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum

  • Material do produto primário  Alumínio

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem com indentação profunda

Dimensões

  • Diâmetro interno do barril (mm) 5,5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 12.5 | 13.7 | 15.5 | 17 | 19 | 19.5 | 23.3 | 26 | 29.1 | 32.5 | 42 | 45.5

  • Diâmetro interno do barril (in) .216 | .255 | .314 | .354 | .433 | .492 | .539 | .61 | .669 | .748 | .767 | .917 | 1.02 | 1.14 | 1.27 | 1.65 | 1.79

  • Barrel Outside Diameter (mm) 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 47 | 60 | 65

  • Barrel Outside Diameter (in) .629 | .787 | .984 | 1.25 | 1.57 | 1.85 | 2.36 | 2.55

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 250 | 1/0 – 3/0 | 1/0 – 300 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 1973 – 1973 | 2/0 – 2/0 | 2/0 – 3/0 | 2/0 – 300 | 2/0 – 500 | 2 – 1/0 | 2 – 2 | 2 – 2/0 | 2 – 3/0 | 2 – 300 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 250 – 300 | 250 – 500 | 3/0 – 3/0 | 3/0 – 300 | 3/0 – 500 | 300 – 300 | 300 – 450 | 300 – 500 | 350 – 350 | 4 – 1/0 | 4 – 3/0 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 16 | 25 – 50 | 25 – 95 | 25 | 35 – 50 | 35 – 95 | 35 – 150 | 35 – 70 | 35 | 50 – 150 | 50 | 50 – 95 | 50 – 120 | 50 – 70 | 70 – 150 | 70 – 240 | 70 – 95 | 70 | 95 – 240 | 95 – 150 | 95 | 120 – 240 | 120 | 120 – 150 | 150 – 185 | 150 – 240 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1200

Operação/Aplicação

  • Compression Connector Product Type  Sleeve

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  Designed to Meet NFC 63-061 Class A Requirements | IEC 61238-1 Class A

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Ásia | China | Europa, Oriente Médio e África

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo