Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores de umidade sem fio Bluetooth® Low Energy modelo 55xxN e LoRaWAN modelo 59xxN oferecem um meio simples e confiável de expandir programas de manutenção com base em condições para áreas das instalações onde o custo de implementação de sistemas com cabeamento físico é proibitivo. tornando possível a disponibilização de dados para sistemas de controle de processo e informação existentes.

Características

  • Design compacto com sensor de umidade acondicionado em estrutura plástica resistente à corrosão
  • Faixa de operação de umidade: de 0% a 100% de umidade relativa
  • Precisão de umidade relativa: ±5% UR (a 25 °C e UR 55%) 
  • Precisão de saída do sensor de temperatura integrado: ±0,8 ºC a 25 ºC
  • Bateria com vida útil de até oito anos, dependendo das condições ambientais e dos intervalos de transmissão de dados
  • Bateria primária de lítio 3.6V / 2,1 Ah fornecida com o sensor

Principais especificações

  • Sensor de umidade e temperatura wireless
  • Projetado para monitoramento de condições
  • À prova d'água (IP66/IP67)
  • Certificado para atmosferas explosivas de acordo com o padrão ATEX/IECEx e certificação HazLoc pendente para a América do Norte
  • Certificação FCC / IC / CE / RED
  • Programável e configurável
  • Ampla faixa de temperatura de operação (-30 °C a 75 °C)
  • A estrutura robusta suporta 50 g de choque/5 g de vibração

Aplicações

Informações sobre Pedidos

Modelos Intrinsecamente Seguros

Equipamento certificado como Intrinsecamente Seguro quando modelos com o código "EX" são selecionados durante o processo do pedido.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  Wireless

Características do sinal

  • Banda de Frequência (MHz) 863 – 870 | 2400

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Accuracy (%RH) ±5

Normas da indústria

  • Aprovações de áreas perigosas  Intrinsecamente seguro

  • Aplicações sem fio  Bluetooth | LoRa WAN

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.