Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do trecho  Asa de gaivota | Estilo J | Montagem através de orifício

  • Tipo de conexão do comutador  Solda

  • Tipo de atuador  Enchedor (estilo êmbolo)

  • Iluminado  Sem

  • Estilo do atuador  Atuador lateral estendido | Atuador superior

Recursos de configuração

  • Tipo de feedback da chave/interruptor  Não tátil

  • Aterramento ESD de terminal  Sem

  • Combinado  Sem

  • Função operacional  Desligado (Ligado)

  • Número de Atuadores  Único

  • Configuração (curso do polo)  Polo único - Acionamento único

  • Suporte  Sem

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 24

Características do corpo

  • Material da capa  Aço | Aço Inoxidável | PBT GF | Revestimento de aço estanhado

  • Orientação do atuador  Lateral | Topo

  • Perfil do Atuador  Estendido

  • Cor do estojo  Cinza | Marrom | Preto

  • Material do estojo  LCP | PA6T | PA9T | PBT | PPA | PPS

  • Material do atuador  Borracha de Silicone | LCP | PA6T | PA9T | PBT | PPA

  • Orientação do produto  Ângulo reto | Vertical

  • Cor do atuador  Amarelo | Âmbar | Azul | Branco | Cinza | Laranja | Marrom | Preto | Verde | Vermelho

Recursos de contato

  • Corrente nominal de contato (mA) 50

  • Material de revestimento de contato do comutador  Prata

  • Material base de contato  Aço Inoxidável | PBSR

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

Características da habitação

  • Perfil baixo  Não | Sim

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 3 | 4.5 | 6 | 6.2 | 6.45 | 7.1 | 8

  • Comprimento do produto (in) .118 | .177 | .236 | .244 | .253 | .279 | .314

  • Largura do produto (mm) 2 | 3.65 | 6 | 6.2 | 6.35 | 6.45 | 8 | 8.5

  • Largura do produto (in) .078 | .143 | .236 | .244 | .25 | .253 | .314 | .334

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Operating Force Range (g) 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 280 | 500

  • Operating Force Range (g) 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 280 | 500

  • Operating Force Range (oz) 3.527 | 5.644 | 6.349 | 7.055 | 8.818 | 9.171 | 9.87 – 17.63 | 17.63

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel | Fita radial | Saco plástico

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo