Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plastic Housing

  • Interface Signal Type  Digital

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Connector USB

Características elétricas

  • Supply Voltage (VDC) 5

Características do corpo

  • Orientação do produto  Horizontal

Dimensões

  • Resolução (°) até +/- .01

  • Faixas de medição (°) Até +/-90

  • Housing Width (mm) Up to 70

  • Accuracy (°) up to +/- .5

Condições de uso

  • Princípio de Medição  MEMS

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  RS232

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Eixos de medição  Eixo Duplo

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.