Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O núcleo do sensor consiste em um circuito integrado de tecnologia 3D-Hall de matriz dupla. Um ímã permanente acoplado ao componente móvel gera um campo magnético estável. O sensor detecta o deslocamento ou o ângulo do ímã-alvo detectando a densidade do fluxo magnético (magnitude) em vários eixos, que são então transformados em sinais de posição de saída. As saídas complementares duplas são independentes, originárias de matrizes de silício separadas e isoladas, chamadas de matrizes duplas. O sensor da plataforma é projetado para ambientes automotivos adversos, como aplicações que envolvem grupos motopropulsores, os quais devem suportar altas temperaturas, vibração e choque, além de cumprir requisitos de vedação.

Características e Vantagens

Sensor de Posição da Plataforma T40

  • Sensoriamento sem contato para movimentos lineares (sensoriamento angular disponível)
  • Robusto para ambientes adversos: resistente a vibração, choque e temperatura de operação de até +150 °C
  • Interface PWM (analógica ou SENT também são possíveis)
  • Flexibilidade na funcionalidade e protocolo de comunicação via programação
  • Geometria pequena
  • Sensor totalmente redundante
linha horizontal

Conecte-se conosco

Na TE, entendemos o papel essencial de sensores precisos e de alta qualidade na engenharia automotiva. Nossas soluções, desenvolvidas com capacidades avançadas de engenharia e profundo conhecimento de cada aplicação na indústria, são concebidas sob medida para atender aos requisitos técnicos mais exigentes. Em todo o mundo, garantimos um serviço ágil e uma integração perfeita a sistemas já existentes. Se você está procurando sensores confiáveis e de alto desempenho, conecte-se com a TE. Nossa equipe está pronta para conversar sobre como podemos contribuir para o sucesso do seu próximo projeto com nossas soluções personalizadas em sensores. 




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Angular Position | Linear Position

  • Tecnologia de sensores automotivos  3D Hall

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Functional Area  Brake & Safety | Chassis | Steering | Transmission

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo