Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Características

  • Medição de ângulo altamente precisa
  • Opções de saída versáteis
  • Desempenho confiável
  • ASIL B(D)
  • Robustez contra interferências externas

 

Aplicações

  • Freio motor
  • Frenagem Eletro-hidráulica (EHB)
  • Frenagem Eletromecânica (EMB)
linha de barra cinza

Tecnologia de Detecção Confiável

Com base em seu princípio indutivo, o sensor de posição do motor detecta a posição de forma confiável. Conta com alta imunidade à interferência eletromagnética (EMI/EMC) e resistência a campos magnéticos dispersos, o que resulta em um desempenho consistente e preciso.

Segurança Funcional Aprimorada

A redundância e os recursos do sensor atendem aos mais altos requisitos de Segurança Funcional (FuSa), incluindo os padrões ASIL B(D), com capacidade de diagnóstico integrada para garantir a segurança de todo o sistema.

Soluções com Design Customizável

O design do nosso sensor de posição do motor pode ser adaptado de acordo com os requisitos dos nossos clientes, incluindo para aplicações em eixos transversais, extremidades e laterais de eixos, para atender a uma variedade de configurações de sistemas.

Operação Estável e Confiável

Uma solução de design durável que fornece conexões estáveis e seguras e contribui para o desempenho confiável do sensor em ambientes automotivos exigentes.

linha de barra cinza

Conecte-se conosco

Na TE, entendemos o papel essencial de sensores precisos e de alta qualidade na engenharia automotiva. Nossas soluções, desenvolvidas com capacidades avançadas de engenharia e profundo conhecimento de cada aplicação na indústria, são concebidas sob medida para atender aos requisitos técnicos mais exigentes. Em todo o mundo, garantimos um serviço ágil e uma integração perfeita a sistemas já existentes. Se você está procurando sensores confiáveis e de alto desempenho, conecte-se com a TE. Nossa equipe está pronta para conversar sobre como podemos contribuir para o sucesso do seu próximo projeto com nossas soluções personalizadas em sensores. 




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Angular Position

  • Tecnologia de sensores automotivos  Eddy Current

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Functional Area  Brake & Safety

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo