Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de torque
Sensores de torque estáticos
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Nm)
600 | 2400 | 3500 | 4800
-
Faixa de escala completa (lbf)
480 | 1920 | 2800 | 3840
-
Supply Voltage (VDC)
1 – 10 | 10 – 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Accuracy (Porcentaje del valor máximo)
±.25
Operação/Aplicação
-
Velocidade de rotação (RPM)
Estático
-
Output Signal Details
±2 mV/V | ±2 V
Outro
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±1/50
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±.5/50
-
Direção de Força
No sentido anti-horário | No sentido horário