Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A conexão soldada é tipicamente uma conexão NPT de 1/2" x 1/2", 1/2" x 3/4" ou 3/4" x 3/4". A conexão é duplamente roscada para uso com um cabeçote de conexão. Os sensores estão disponíveis com junções simples ou duplas. Esses sensores são ideais para a indústria de processos, em que a imersão na aplicação é essencial.

Vantagens

  • Junções simples e duplas
  • Resistente ao óleo
  • Resistente à Pressão
  • Estilos de Bainha: Aço Inoxidável
  • Tipos de Junção, Simples e Dupla: J, K, T, E
  • Aterrado ou não aterrado
  • Diâmetro da bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Caixa de aço inoxidável
  • Designs personalizados disponíveis

Aplicações

  • Processo 
  • Aeroespacial 
  • Fluxo 
  • Fusão a quente 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E | J | K | T

  • Encapsulamento do sensor  Stainless Steel Sheath

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio (mm) 177.8 | 914.4

  • Comprimento do fio (in) 36 | 7

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 25.4 | 152.4 | 304.8 | 609.6

  • Comprimento do produto (in) 1 | 6 | 12 | 24

  • Diâmetro do produto (mm) 3.17 | 6,35

  • Diâmetro do produto (in) .125 | .25

Condições de uso

  • Limites de erro/precisão t  Limites Padrão / +- 1 °C | Standard Limits / +- 1.7 °C | Standard Limits / +- 2.2 °C

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -50 – 250 °C [ -58 – 482 °F ]

Outro

  • Aterramento de Junção  Aterrado

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo