Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O NPVF é um filme de polivinilfluoreto não imprimível para uso como marcador de feixe de fios ou de empacotamento de cabos, particularmente aplicações de codificação por cores e agrupamento/fixação na produção de chicotes. Ideal em uma variedade de ambientes físicos e químicos adversos, especialmente aplicações aeroespaciais e militares. O NPVF é fornecido em formato de fita contínua, com um adesivo acrílico sensível à pressão.

Recursos e vantagens

  • Não imprimível
  • Excelente conformidade com superfícies redondas, irregulares e flexíveis
  • Suporta exposição a óleo, solventes e água
  • Ideal para ambientes físicos e químicos adversos onde a resistência climática e a UV é necessária
  • Resistência superior à água, óleo, agentes de limpeza convencionais, solventes à base de óleo
  • Alto grau de resistência ao envelhecimento

Faixa de temperatura de operação

-40°C a 107°C (-40 °F a 225 °F)

Espessura da etiqueta

85μm (0,0030")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Especificações e aprovações

  • ASTM D1000-76
  • MIL STD 833C
  • DMS 23529
  • BMS 13-47
  • VTM-1 UL94

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-004

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Sinalização

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo | Branco | Transparente

  • Material do produto primário  Fluoreto de polivinila (PVF)

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 12.7 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6

  • Largura do produto (in) .5 | 1.5 | 2 | 3 | 4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1

  • Estilo de rótulo  Contínuo

  • Comprimento do rolo de rótulo  30.48 m [ 100 ft ]

  • Espessura do rótulo (Micron) 47 | 85

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo