Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiqueta Industrial | Etiquetas em branco
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo | Branco | Prata
-
Material do produto primário
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
8 | 15 | 15.24 | 16 | 17.78 | 19 | 20 | 25 | 25.4 | 35.56 | 36 | 40 | 43.2 | 50.8 | 56 | 83.82
-
Largura do produto (in)
.314 | .59 | .6 | .63 | .7 | .748 | .787 | .98 | 1 | 1.4 | 1.417 | 1.575 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3.3
-
Altura do produto (mm)
4 | 6 | 6.35 | 8 | 8.47 | 9 | 12.7 | 16.9 | 21 | 25 | 53
-
Altura do produto (in)
.157 | .236 | .25 | .314 | .333 | .354 | .5 | .667 | .827 | .984 | 2.086
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23
-
Tecnologia da impressora
Laser
-
Rótulos por Folha
44 | 45 | 52 | 99 | 154 | 220 | 270 | 315 | 528
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo
.29 m [ .974 ft ]
-
Acabamento do rótulo
Fosco | Metalizado
-
Espessura do rótulo (Micron)
50 | 80 | 100
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Folha | Saco | Saco plástico
-
Quantidade de embalagem
440 | 450 | 990 | 1540 | 2200 | 2700 | 3150 | 5280
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente | Adesivo acrílico permanente sensível à pressão