Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Etiqueta Industrial

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo

  • Material do produto primário  Vinil

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 38 | 56 | 60 | 70

  • Largura do produto (in) .6 | .66 | .709 | .75 | .787 | 1.102 | 1.5 | 2.205 | 2.36 | 2.75

  • Altura do produto (mm) 5 | 6 | 8 | 11 | 22 | 35 | 50

  • Altura do produto (in) .197 | .236 | .315 | .433 | .866 | 1.378 | 1.969

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 90 | '-40 – 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 194 | -40 – 176

Recursos de impressora/etiqueta

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Espessura do rótulo (Micron) 200

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Folha

  • Quantidade de embalagem  9 | 18 | 30 | 100 | 120 | 200 | 280 | 370 | 444 | 495

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo