Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do disjuntor
Botão Push-Pull
-
Tipo de atuador
Push-Pull
-
Tipo de iluminação
Sem Luz
-
Tipo do disjuntor
Térmico
-
Iluminado
Sem
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel (in)
.375 – .386 (Diâmetro)
-
Função do circuito
Desarme em série
-
Número de polos
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
240
-
Tensão de operação (VDC)
50
-
Corrente nominal (A)
.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50
-
Capacidade de interrupção
1000 A a 50 VCC ou 120 VCA | 1000 A a 50 VCC ou 240 VCA
Recursos de contato
-
Tempo de viagem em 200% (seconds)
11 – 30 | 6 – 22
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação
8-32 parafusos 90° em relação uns aos outros
Acessório mecânico
-
Embalagem de hardware de montagem
Montado em buchas
-
Opções de montagem
Duas porcas sextavadas/arruelas de pressão | Porca serrilhada/sextavada
-
Montagem de buchas
3/8-24 Buchas roscadas .375″ [9.53mm] longas, cor prata
Marcas de identificação
-
Tipo de marcação carimbada
Marcação de taxa de amperes branca