Pergunta: As travas de segurança SOLARLOK da TE Connectivity são usadas para qual finalidade?
Resposta: As travas SOLARLOK Safe da TE Connectivity (TE) são leves e foram projetadas para ajudar a proteger os conectores fotovoltaicos desconectados contra a exposição ambiental antes do acoplamento definitivo durante a instalação. Eles ajudam a reduzir a exposição à poeira, à umidade, a detritos e a interfaces indesejadas antes da conexão final.
Pergunta: Por que devo usar as travas de segurança SOLARLOK em vez de deixar os conectores expostos?
Resposta: Durante a instalação de chicotes elétricos ou cabos fotovoltaicos, os conectores podem permanecer desconectados antes da energização, ficando, assim, vulneráveis à contaminação por elementos ambientais, como poeira, umidade e detritos. As travas SOLARLOK Safe ajudam a proteger os conectores fotovoltaicos desconectados durante esta fase de instalação, garantindo a integridade dos conectores e contribuindo para reduzir a exposição do instalador a interfaces de conectores desprotegidas. Ao proteger os conectores antes da conexão final, eles reduzem o risco de problemas relacionados à contaminação, tais como deterioração das vedações, redução da condutividade, baixa qualidade da conexão, retrabalho, atrasos no comissionamento e possíveis problemas de confiabilidade a longo prazo, como pontos de superaquecimento ou formação de arco elétrico.
Pergunta: As travas de segurança SOLARLOK podem permanecer nos conectores após o sistema ser energizado e a instalação estar concluída?
Resposta: Sim, eles foram projetados para proteger os conectores fotovoltaicos desconectados contra fatores ambientais durante a exposição prolongada.
Pergunta: Com quais conectores os SOLARLOK Safe Locks são compatíveis?
Resposta: Todos os conectores da TE dispõem de uma interface solar padrão. As travas de segurança SOLARLOK são compatíveis com os conectores SOLARLOK PV5, SOLARLOK 2.0 e SOLARLOK PV4S.
Pergunta: Como as travas SOLARLOK Safe se comparam às soluções alternativas?
Resposta: Em comparação com uma tampa protetora contra poeira padrão, elas oferecem benefícios adicionais, incluindo travamento mecânico, vedação ambiental aprimorada e capacidade de rotulagem, visando maior segurança, proteção do conector e identificação do circuito. Além disso, foram projetados para suportar aplicações solares de alta tensão, de até 2 kV, proporcionando isolamento e tornando-os adequados para instalações solares em escala comercial.
Pergunta: Elas são resistentes a intempéries?
Resposta: Sim, eles oferecem proteção de vedação IP65 e IP68 e resistência aos raios UV, com validação interna aprimorada, incluindo 500 horas de teste de calor úmido (DH500) e teste de resistência à névoa salina de nível 8. Isso ajuda a manter as interfaces expostas protegidas após dias ou semanas de exposição no local.
Pergunta: Como faço para remover as travas de segurança SOLARLOK?
Resposta: As travas SOLARLOK Safe foram projetadas para um destravamento fácil e rápido utilizando as ferramentas de liberação TE padrão.
Pergunta: Elas afetam o desempenho de longo prazo do sistema fotovoltaico?
Resposta: Não. As travas de segurança SOLARLOK são utilizadas antes da conexão final e da energização do sistema; portanto, uma vez removidas, elas não fazem parte da conexão fotovoltaica energizada. Seu objetivo principal é ajudar a proteger os conectores fotovoltaicos desconectados durante a instalação e o comissionamento, reduzindo as falhas na fase de instalação.
Pergunta: Quem se beneficia mais com o uso das travas de segurança TE SOLARLOK?
Resposta: Os instaladores de sistemas solares, as empresas de EPC e as equipes de O&M podem se beneficiar dos SOLARLOK Safe Locks, protegendo os conectores fotovoltaicos desconectados durante a instalação, promovendo um manuseio mais seguro antes da energização e reduzindo o risco de contaminação, retrabalho, reclamações de garantia e riscos à segurança durante a instalação, antes da conexão final.