Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector solar  Acoplador de cabo

  • Estilo do conector solar  Plugue

Recursos de configuração

  • Nível de proteção do fusível (A) NA

  • Tipo de chaveamento  Negativo | Positivo

Recursos de contato

  • Material de revestimento de contato  Estanho

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 10 – 8 | 12 – 10 | 14 – 8 | 14 – 10

  • Tamanho do fio (mm²) 2.5 – 10 | 2.5 – 6 | 4 – 6 | 6 – 10

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo