Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Material da base da lâmina perfurante
Cobre estanhado
-
Tipo de conector solar
Acoplador de cabo
-
Estilo do conector solar
Plugue | Soquete
Recursos de configuração
-
Tipo de chaveamento
Negativo | Positivo
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato
Estanho
-
Material base de contato
Liga de Cobre
Características da habitação
-
Cor do invólucro
Preto
-
Material do invólucro
PPE e PS
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
12 – 10 | 14 – 10 | 14
-
Tamanho do fio (mm²)
2.5 | 2.5 – 6 | 4 – 6
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
China