Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Projetados para instalações fotovoltaicas em escala comercial de até 2.000 V CC, os conectores SOLARLOK PV4+ garantem desempenho elétrico confiável e
durabilidade a longo prazo em ambientes externos exigentes.

Conectores SOLARLOK PV4+ da TE Connectivity (TE) combinar um desempenho elétrico eficiente com um projeto robusto para garantir confiabilidade a longo prazo. A baixa resistência de contato ajuda a minimizar as perdas de potência, enquanto a compatibilidade com condutores de 14–10 AWG (2,5–6 mm²) oferece flexibilidade para uma ampla gama de aplicações de cabos fotovoltaicos. Valores mais elevados de capacidade de corrente atendem às crescentes exigências do setor em relação à corrente em sistemas solares.

Terminações de crimpagem de precisão e um mecanismo de travamento seguro ajudam a garantir conexões elétricas duráveis em ambientes externos exigentes. Quando combinado com os conectores fotovoltaicos TE SOLARLOK, o sistema oferece proteção ambiental IP68, enquanto a resistência aos raios UV e às intempéries ajuda a proteger as conexões contra condições ambientais adversas.

Principais Características

  • Em conformidade com as normas IEC 62852 e UL 6703
  • A baixa resistência de contato (≤0,2 mΩ) ajuda a minimizar as perdas de potência
  • Determinação da resistência para condutores de 14–10 AWG (2,5–6 mm²)
  • Maior capacidade de corrente nominal para atender às crescentes exigências do setor
  • Em conformidade com as normas NEC de 2008 e 2011, sendo necessária uma ferramenta de desacoplamento
  • Interface solar padrão comum a toda a família de conectores fotovoltaicos SOLARLOK
Perguntas frequentes

Pergunta: Qual é a diferença entre o SOLARLOK PV4+ da TE Connectivity (TE) e outros conectores SOLARLOK?

Resposta: O conector do tipo crimpado SOLARLOK PV4+ foi projetado para aplicações com cabos fotovoltaicos de alta tensão nas faixas de 14–10 AWG / 8–6 AWG (2,5 – 6 mm²), para 2 kV CC. O conector SOLARLOK PV5 é compatível com cabos de seção maior, admitindo condutores de 8 a 6 AWG (10 a 16 mm²) para aplicações com corrente mais elevada. O conector SOLARLOK 2.0 destina-se a cabos de dimensões semelhantes às do PV4+, e seu principal diferencial é o método de instalação. O conector SOLARLOK 2.0 foi projetado para uma instalação rápida e fácil em campo, com menos etapas de montagem. 

 

Pergunta: Os conectores TE SOLARLOK 2.0 DC e os conectores PV4+ possuem a mesma interface?

Resposta: Sim, possuem. Todos os nossos conectores fotovoltaicos SOLARLOK possuem uma interface solar padrão. Todos eles compartilham a mesma interface de conexão, garantindo a compatibilidade em toda a linha de produtos, e são certificados de acordo com as normas UL 6703 e IEC 62852 para conectores fotovoltaicos. Isso permite que os clientes escolham o conector que melhor se adapta ao tamanho do cabo e aos requisitos de instalação, mantendo alto desempenho e confiabilidade.

 

Pergunta: Depois de travado e utilizado, o conector TE SOLARLOK PV4+ pode ser destravado e reutilizado?

Resposta: Os conectores SOLARLOK PV4+ podem ser destravados com segurança utilizando a ferramenta de desconexão apropriada e reconectados a conectores compatíveis durante a manutenção, inspeção ou reconfiguração do sistema. No entanto, assim como outros conectores fotovoltaicos disponíveis no mercado, um conector que já tenha sido montado e instalado em um cabo não deve ser removido e reinstalado em outro cabo. 

 

Pergunta: Quais são as espessuras mínima e máxima de isolamento permitidas no conector TE SOLARLOK PV4+?

Resposta: Os conectores TE SOLARLOK PV4+ foram projetados para uso com cabos fotovoltaicos padrão em conformidade com as especificações EN 50618/IEC 62930 e UL 4703. Para cabos com seção transversal de 2,5 mm² a 6 mm² (14 AWG–10 AWG), o conector está qualificado para diâmetros externos de cabo que variam de 5,8 mm a 7,2 mm. O uso de cabos dentro dessa faixa de diâmetro especificada ajuda a garantir a vedação adequada, a retenção mecânica e o desempenho elétrico a longo prazo. 

 

Pergunta: Qual é a vida útil estimada dos conectores TE SOLARLOK PV4+?

Resposta: Nossos conectores SOLARLOK PV4+ foram aprovados com sucesso nos testes de conformidade com as normas IEC e UL. Os testes da IEC são realizados em condições climáticas padrão europeias para comprovar que os conectores são capazes de proporcionar uma conexão confiável, mesmo em ambientes adversos. Com base em testes de envelhecimento acelerado e de resistência ambiental, o conector SOLARLOK PV4+ foi projetado para atender às expectativas típicas de vida útil das instalações fotovoltaicas, que geralmente ultrapassam 25 anos quando instaladas e operadas de acordo com as especificações da TE Connectivity e as normas setoriais aplicáveis. 

 

Pergunta: O conector SOLARLOK PV4+ é resistente à água?

Resposta: Sim. O conector SOLARLOK PV4+ foi testado e certificado de acordo com os requisitos de proteção contra a penetração IP68, demonstrando alta resistência à penetração de água e poeira. Como parte dos testes IP68, o conector é submerso a 1 metro de profundidade por 24 horas, mantendo a integridade da vedação e o desempenho. Quando montado e acoplado corretamente, de acordo com as instruções de instalação da TE Connectivity, o conector SOLARLOK PV4+ oferece uma vedação ambiental confiável que ajuda a proteger a conexão elétrica em aplicações fotovoltaicas externas exigentes. Essa capacidade de vedação robusta contribui para a confiabilidade a longo prazo do conector em ambientes expostos à chuva, à umidade e a outras condições climáticas adversas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector solar  Acoplador de cabo

  • Estilo do conector solar  Plugue | Soquete

Recursos de configuração

  • Nível de proteção do fusível (A) NA

  • Tipo de chaveamento  Negativo | Positivo

Recursos de contato

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 10 – 12 | 10 – 14 | 14

  • Tamanho do fio (mm²) 2.5 – .25 | 2.5 – 6 | 4 – 6

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC | Ásia | China | Europa, Oriente Médio e África | Latin America | North America

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.