Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Força de inserção (Newton) 5.88

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 50 | 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  2.5 mm [ .098 in ]

  • Material do invólucro  Nylon 66

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 10 | 20 | 22.5 | 27.5 | 30 | 35

  • Comprimento do conector (in) .393 | .787 | .886 | 1.08 | 1.18 | 1.37

  • Altura do conector  11 mm [ .433 in ]

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.5

  • Espaçamento entre linhas (in) .01 | .098

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Sem

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Fio incandescente

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL | VDE

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  200 | 300 | 400 | 600

Materiais relacionados