Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Soquete M12
Recursos de configuração
-
Número de fitas
75
-
Número de posições
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
63
-
Tensão de operação (VAC)
63
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Material da Jaqueta
PUR
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do fio (base)
Marrom, branco, azul, preto
-
Cor do cabo
Preto
-
Código do conector
L
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
12
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M12
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
8.2 mm [ 0,323 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
16
-
Faixa do diâmetro do condutor
1.6 mm [ .062 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
1.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Energia
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
PROFINET
Características da embalagem
Outro
-
Serviço de Campo
Não
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8 | 65.6
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única