Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  Espiral M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

Recursos de configuração

  • Número de fitas  124

  • Número de posições  4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 63

  • Tensão de operação (VAC) 63

Características do corpo

  • Material condutor  Liga de Cobre

  • Material da Jaqueta  PVC

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Cor do fio (base)  Marrom, branco, azul, preto

  • Cor do cabo  Preto

  • Código do conector  L

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 16

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M12

  • Orientação do conector (extremidade A)  Ângulo reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  9.4 mm [ .371 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 14

  • Faixa do diâmetro do condutor  2 mm [ 0,078 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) 2.5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Energia

  • Blindado  Não

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Protocolos Industriais  PROFINET

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Outro

  • Serviço de Campo  Não

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8 | 65.6

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade única

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.