Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M12 para RJ45
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue RJ45
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
30
-
Tensão de operação (VAC)
30
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Material da Jaqueta
PUR
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do cabo
Verde
-
Código do conector
X
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
7.25 mm [ 0,285 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
26
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Ethernet industrial
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Protocolos Industriais
Ethernet
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1 | 2 | 5
Outro
-
Cable Assembly Length (m)
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15
-
Cable Assembly Length (ft)
3.2 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 32.8 | 49.2
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla