Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue M12

Recursos de configuração

  • Número de posições  8

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30

  • Tensão de operação (VAC) 30

Características do corpo

  • Material condutor  Liga de Cobre

  • Material da Jaqueta  PUR

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Cor do conector (extremidade B)  Preto

  • Cor do cabo  Verde

  • Código do conector  X

Acessório mecânico

  • Orientação do conector (extremidade A)  Ângulo reto

  • Orientação do conector (extremidade B)  Ângulo reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA66+25GF

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  7.25 mm [ 0,285 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 26

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Ethernet industrial

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Protocolos Industriais  Ethernet

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  1 | 2 | 5

Outro

  • Cable Assembly Length (m) 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15

  • Cable Assembly Length (ft) 3.2 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 32.8 | 49.2

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo