Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

  • Tipo do conector (extremidade B)  Soquete M12

Recursos de configuração

  • Número de fitas  7

  • Número de posições  4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do conector (extremidade B)  Preto

  • Material da Jaqueta  TPE

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Código do conector  D

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Acessório mecânico

  • Orientação do conector (extremidade A)  Reto

  • Orientação do conector (extremidade B)  Reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA66+25GF

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Ethernet industrial

  • Blindado  Não

Normas da indústria

  • Protocolos Industriais  Ethernet

Outro

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 13.1 | 16.4 | 22.9 | 32.8

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo