Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M8 para M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Soquete M8
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
30 | 60
-
Tensão de operação (VAC)
30 | 60
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Material da Jaqueta
PUR | PVC
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Cor do fio (base)
Marrom, Azul, Preto | Marrom-branco-azul-preto
-
Cor do cabo
Cinza | Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M8 x M12
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Ângulo reto | Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
4.5 | 5
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.177 | .197
-
Tamanho do fio (AWG)
24
-
Tamanho do fio (mm²)
.25
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
-
Blindado
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Outro
-
Serviço de Campo
Sim
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 4.9 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla