Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

  • Tipo do conector (extremidade B)  Soquete M12

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 8

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30 | 60 | 250

  • Tensão de operação (VAC) 30 | 60 | 250

Características do corpo

  • Material condutor  Liga de Cobre

  • Material da Jaqueta  PUR | PVC

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Cor do conector (extremidade B)  Preto

  • Cor do fio (base)  Branco, Marrom, Verde, Amarelo, Cinza, Rosa, Azul, Vermelho | Marrom, Azul | Marrom, Azul, Preto | Marrom, branco, azul, preto | Marrom, branco, azul, preto, cinza

  • Cor do cabo  Cinza | Preto

  • Código do conector  A

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2 | 4

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M12x1 | M12 x M12

  • Orientação do conector (extremidade A)  Reto

  • Orientação do conector (extremidade B)  Ângulo reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF

Dimensões

  • Tamanho do fio (CMA) 24

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 4.5 | 5

  • Diâmetro do cabo externo (in) .177 | .197

  • Tamanho do fio (AWG) 22

  • Tamanho do fio (mm²) .25 | .34

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Sensor/Atuador

  • Blindado  Não | Sim

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo