Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Estes sensores RTD de superfície de poliimida são usados para monitorar ou medir a temperatura em superfícies redondas ou irregulares. Para aplicações motoras e geradoras, elas são comumente usadas nas curvas finais dos enrolamentos. Muitos tamanhos estão disponíveis em estoque ou podermos personalizar para atender às suas especificações.

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
  • Climatização
  • Aeroespaço

Vantagens

  • Faixa de temperatura: de -50 °C (58 °F) a 200 °C (392 °F)
  • Elementos: Platina, Cobre, Níquel; Estilo: Plotado, Enrolamento de fio, Película Fina
  • Verso adesivo opcional
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
  • Resposta rápida 
  • Detecção de superfície 
  • Instalação simples e não invasiva 
  • Plana, flexível 
  • Dimensões personalizadas 
barra laranja
barra laranja
  1. Sensor de temperatura do estator (inglês)

Os sensores de temperatura do estator da TE Connectivity (TE) fornecem alta estabilidade para várias aplicações, incluindo motores grandes.

barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note (Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RT)

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Connection Head Type  None

  • Resistance Tolerance @ Reference Temperature  100 Ohm ±.12% at 0°C | 100 Ohm ±.5% at 0°C

  • RTD Sensor Type  Acrylic Laminate | Polyimide Laminate

  • Tipo de elemento  Plotted Wire

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE Isolado

Recursos de configuração

  • Lead Wire Configuration  2 Wire Single (Red / White) | 3 Wire Single (Red / White / White) | 4 Wire Single (Red / Red / White / White)

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  PSA Backing

Dimensões

  • Comprimento do corpo  31.75 mm [ 1.25 in ]

  • Lead Wire Length (mm) 914.4 | 1524 | 1828.8 | 2438.4

  • Lead Wire Length (in) 36 | 60 | 72 | 96

  • Tamanho do fio (AWG) 26

  • Body Thickness  1.39 mm [ .055 in ]

  • Largura (corpo)  12.7 mm [ .5 in ]

Condições de uso

  • Temperature Coefficient (Ω/°C) .00385 | .00392

  • Temperatura de operação (máx)  155 °C [ 311 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo