Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Connection Head Type
None
-
Resistance Tolerance @ Reference Temperature
1000 Ohm ±.06% at 0°C | 1000 Ohm ±.12% at 0°C | 100 Ohm ±.06% at 0°C | 100 Ohm ±.12% at 0°C | 100 Ohm ±.5% at 0°C | 10 Ohm ±.2% at 25°C
-
Housing Style
Stainless Steel Probe
-
RTD Sensor Type
General Purpose Probe
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame | Película fina
-
Material do elemento
Cobre | Platina
-
Estilo do fio de chumbo
PTFE Isolado
Recursos de configuração
-
Lead Wire Configuration
2 Wire Single (Red / White) | 3 Wire Dual (Red / Red / White & Black / Green / Green) | 3 Wire Single (Red / Red / White) | 4 Wire Single (Red / Red / White / White)
Características do corpo
-
Sheath Length (in)
1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24
-
Immersion Length (in)
1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24
-
Sheath Length (mm)
30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609
-
Sheath Length (in)
1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24
-
Immersion Length (mm)
30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609
-
Immersion Length (in)
1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24
Dimensões
-
Lead Wire Length (mm)
152.4 | 482.6 | 711.2 | 914.4 | 2997.2
-
Lead Wire Length (in)
6 | 19 | 28 | 36 | 118
-
Tamanho do fio (AWG)
22 | 26
-
Diâmetro externo da bainha (mm)
3.18 | 4.76 | 6.35
-
Diâmetro externo da bainha (in)
.125 | .188 | .25
Condições de uso
-
Temperature Coefficient (Ω/°C)
.00385 | .00427
-
Temperatura de operação (máx)
250 °C [ 482 °F ]
Outro
-
Sheath Style
Standard Stainless Steel