Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
Os dados de sensores e sinais externos podem ser inseridos no sistema de medição inercial 6 DoF configurável pelo usuário da série 65210E por meio dos módulos de condicionamento do sinal plug-in.

As entradas de sinal externo podem ser acomodadas com uma grande variedade de módulos de condicionamento de sinal (SCMs – Signal Conditioning Modules) disponíveis.  Todos os canais são medidos simultaneamente com cada um tendo amostra em 16 bits, com compensação de filtro, faixa e calibração em até 42.500 amostras/s/canal pelo processador de sinais digitais integrado. A faixa de saída, a frequência do filtro e a calibração de cada canal, bem como a configuração do PCM, podem ser definidas pelo usuário. Um contador de quadros e uma verificação de redundância cíclica CRC podem ser incluídos em cada quadro de telemetria para permitir que quadros descartados e dados corrompidos sejam detectados.

Vantagens

  • Aquisição de dados por meio de dados de entradas externas de sensores e sinais externos pode ser inserida no 65210E por meio dos módulos de condicionamento de sinal plug-in. Os módulos estão disponíveis para muitos tipos de transdutor padrão, e módulos adicionais podem ser desenvolvidos rapidamente para atender a exigências de cliente específicas.
  • Configurações programáveis pelo usuário: quando configurados como um 6 DoF, a faixa de saída e o filtro de passa-baixas de cada acelerômetro e eixo giroscópio 65210E podem ser definidos por meio de uma interface RS-485 incorporada, assim como a configuração de saída PCM de codificação IRIG-106. A frequência portadora dos transmissores de banda S multicanal incorporados opcionais também pode ser definida pelo usuário.
  • Compatível com IRIG-106: dados na faixa, calibrados e filtrados podem ser transmitidos até 3 Mbit/s por meio do PCM de codificação RS-485 ou IRIG-106.
  • Alta precisão e linearidade em uma faixa de temperatura ampla: a precisão do acelerômetro é melhorada minimizando-se variações por causa dos efeitos de temperatura e envelhecimento. Cada sensor axial foi testado ao longo da faixa de temperatura de -40 °C a +85 °C.
  • Calibração integrada: os dados de calibração de cada sensor são mantidos no acelerômetro. Toda a saída de dados digitais está totalmente calibrada e em unidades de engenharia especificadas pelo usuário.
  • Integridade da comunicação: uma verificação de redundância cíclica (CRC – Cyclic Redundancy Check) está disponível para validar a comunicação. A telemetria também dá suporte a um contador de quadros para facilitar a detecção de quadros não encontrados.
  • As saídas de nível de autoteste e de nível fixo simplificam a instalação e a verificação do sistema pela conferência da integridade do canal e da configuração da estação terrestre.
  • O pacote cilíndrico pequeno tem um diâmetro de 2,75 polegadas e 7,93 polegadas de comprimento no total. Adaptador de montagem parabólica de montagem estriada opcional disponível. A unidade será instalada em uma área de fusível MK-80 padrão.
  • Bateria integrada de carga rápida e alta capacidade: recarga completa em menos de duas horas oferece até três horas de operação com o transmissor ligado.
  • Indicado para ambientes adversos: o 65210E é robusto e pode ser usado em ambientes adversos. A unidade sobreviverá a impactos de 100g enquanto estiver ligada.
  • Opções de criptografia : a opção de criptografia permite que o 65210E criptografe os valores de medição do fluxo de dados PCM codificados por IRIG-106 antes da transmissão. O método de criptografia é AES e pode ser configurado para usar criptografia de 128 bits ou 256 bits. Os quadros de telemetria devem ser configurados com 16 ou 32 bytes de dados de canal que podem ser criptografados, correspondendo aos dois tamanhos de chave de criptografia. A criptografia não se aplica aos bytes SYNC, FCTR, SN, PAD ou CRC no quadro. Para que haja suporte, a criptografia exige pelo menos ICU V2.36.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Exatidão (%) ±.1

  • Tipo de Sensor de taxa e inerciais  Sistemas Inerciais

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 8.5 – 36

Características do corpo

  • Material do estojo  Anodized Aluminium

Dimensões

  • Comprimento do produto  201.42 mm [ 7.92 in ]

  • Diâmetro do produto  69.85 mm [ 2.75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Outro

  • Intervalo FS (±) DEG/SEC  1000 | 1200 | 20000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo