Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Power System Clamp Style
Fixing device
-
Installation Technology
Plastic Grip Type
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 42
-
Carga de ruptura (mín) (kN)
2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.4
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
1.8 | 3 | 3.4 | 5.7
-
Product Weight (lb)
3.969 | 6.614 | 7.496 | 12.567
Operação/Aplicação
-
Voltage Application
Low Voltage | Medium Voltage
-
Power Component Application Type
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1