Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial Rotary Potentiometer
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cable 100 ft Pressure Tested Waterproof | Cable 100 ft Waterproof | Cable 10 ft Pressure Tested Waterproof | Cable 10 ft Waterproof | Cable 25 ft Instrumentation | Connector 6-Pin Metal | Connector 6-Pin Plastic
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
10.5 – 40 | 14.5 – 40
-
Corrente de entrada (mA)
10
-
Impedância de saída (Ω)
1K
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
1361 | 2722
-
Peso do Produto (oz)
48 | 96
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro
63.2 mm [ 2.49 in ]
Dimensões
-
Diâmetro do eixo (mm)
6 | 6.35
-
Diâmetro do eixo (in)
.236 | .25
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC
Outro
-
Non-Linearity (%)
.15 | .2 | .5 | 1.25
-
Não Repetibilidade e Histerese
.05
-
Torque (in-lbs)
32