Position Sensor Product Type :Industrial Rotary Potentiometer | Industrial Voltage Divider
Diâmetro do invólucro (mm):114 | 114.3
Diâmetro do invólucro (in):4.5
Tensão de abastecimento (VDC):0 – 30
Non-Linearity (%):.15 | .2 | .3
Output Signal Details :Ratiometric (0-Vsupply) | Voltage Divider (Potentiometric)
Visão geral
O elemento de sensoriamento deste dispositivo é um potenciômetro híbrido de plástico de precisão que fornece uma linearidade e resolução excelentes Este sensor inovador da Celesco, projetado para atender aos rígidos padrões ambientais NEMA-4 e IP67, está disponível em faixas de medição de curso completo de 1/4 a 50 voltas. Como o sensor é potenciométrico, o RT9101 é absoluto e manterá a informação de posição mesmo após uma perda de potência.
VANTAGENS
Sensor de posição rotacional de nível industrial
Posição rotativa absoluta até 50 voltas
Opções de invólucro de alumínio ou aço inoxidável
IP68 / NEMA 6
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Position Sensor Product Type Industrial Rotary Potentiometer | Industrial Voltage Divider