Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pré-conectado  Não

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Metal

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Cromo Trivalente

  • Material de base da estrutura  Liga de Alumínio

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Termoplástico de baixo risco de incêndio

Recursos de contato

  • Gênero Reverso  Não

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Porca de parafuso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Condições de uso

  • Resistência a fluidos  Umidade/Spray

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Não

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo