Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pré-conectado  Não

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo | Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Metal

Recursos de configuração

  • Backshell instalado na fábrica  Sem

  • Número de posições  7 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 60

  • Contatos pré-carregados  Não

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1250

  • Tensão de operação (VAC) 700

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Proteção ambiental  Com

  • Tipo de proteção ambiental  Selado

  • Material de revestimento da estrutura  Cromato preto sobre Zn cobalto

  • Material de base da estrutura  Liga de Alumínio

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Termoplástico de baixo risco de incêndio

Recursos de contato

  • Gênero Reverso  Sim

  • Disposição do layout de contato  Circular

  • Tipo de contato do conector circular  Soquete

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Bayonet

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange Quadrado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 8 | 12 | 16

Condições de uso

  • Nível de selo de água IP  IP67

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

  • Blindado  Sim

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  10

Outro

  • Locais de posição omitidos  Todos

  • Serviço de Campo  Sim

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo