Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de medidor de energia
Transdutor
-
Tipo de exibição
Nenhum
-
Exatidão (%)
±.5
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única | Três Fases
-
Tamanho do recorte do painel
None mm [ None in ]
Características elétricas
-
Faixa de medição
120 V | 5 A
-
Saídas do medidor de energia
Analógico | Analógico (x3)
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.6 | 1
-
Product Weight (lb)
1.76
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Trilho DIN
Dimensões
-
Altura do produto
70 mm [ 2.755 in ]
-
Profundidade do produto
112 mm [ 4.409 in ]
-
Largura do produto (mm)
75 | 150
-
Largura do produto (in)
2.952 | 5.905
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL