Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de pressão em miniatura de titânio da série XPR46 conta com compensação de temperatura integrada e um diâmetro de 4,6 mm.

A construção toda em titânio e o diafragma faceado permitem que o transdutor de pressão em miniatura de titânio XPR46 resista à maioria dos líquidos corrosivos. O elemento de detecção do XPR46 é equipado com uma ponte de Wheatstone de temperatura totalmente compensada equipado com extensômetros de tensão de silício microusinados de alta estabilidade que otimizam o desempenho, especialmente em faixas e frequências baixas. Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, a TE tem a experiência para personalizar e/ou projetar sensores para usos e ambientes de teste específicos. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Nossos eletrônicos de condicionamento podem alimentar o sensor, amplificar o sinal eletrônico e exibir os dados digitalmente. Um sistema de medição completo chega com componentes combinados, formatados, calibrados e prontos para uso imediato. 

Vantagens

  • Diafragma faceado, construção em Titânio
  • Faixa de escala completa de 0,5 a 100 bar
  • Perfil baixo com 4,6 mm de diâmetro
  • Proteção contra Entrada IP66
  • Alta largura de banda
  • Design em Miniatura e Peso Leve
  • Temperatura de operação de -40 °C a +120 °C
barra laranja

Aplicações

  • Processamento químico
  • Laboratório e Pesquisa
  • Setor de testes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 2 m

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10

Características do corpo

  • Material da porta  Titânio

Dimensões

  • Diâmetro do produto  4.6 mm [ .181 in ]

  • Altura do produto  12.7 mm [ .5 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) .5 | 50

  • Pressão (psi) 7 | 750

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  12.5 mV/V | 2.5 mV/V

  • Faixa de pressão de prova  2X FS | 8X FS

  • Precisão de pressão  ±0.5% FSO | ±1% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Faixa de temperatura de compensação | Sem opção

  • Ajuste  None

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto