O sensor de nível submersível faceado da série AST4520 tem aprovação UL/cUL913 Classe 1 Divisão 1 IS (grupos C e D com uma barreira aprovada) para garantir que seja uma maneira segura, confiável e econômica para a medição e o monitoramento do nível de líquidos em tanques viscosos e turbulentos. Esse produto é configurável; consulte a ficha técnica para obter as opções disponíveis.
Pressure Sensor Type :Industrial Pressure Transducer | Submersible Pressure Transducer
Tipo de pressão :Medição
Output Signal Details :4 – 20 mA
Pressão (bar):.344 | .517 | .68 | 1.034 | 14.34
Pressão (psi):5 | 7.5 | 10 | 15 | 69 | 208
Supply Voltage Range (V):10 – 28
Visão geral
O AST4520 tem certificação ATEX/IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = de -40 °C a +80 °C). O AST4520 é oferecido com faixas de pressão de 0-2,5 a 0-15 PSIG. O design em aço da estrutura frontal do AST4520 possibilita o fluxo adequado de líquidos, mantendo o sensor na parte inferior do tanque ou do poço. Com uma carcaça de aço inoxidável gravada e um cabo PVDF Kynar, esse sensor foi construído para suportar os ambientes mais adversos.
Características
Carcaça gravada
Estrutura protetora em aço
Cabo PVDF Kynar
Compatível com uma grande variedade de produtos químicos
Projetado de maneira reforçada para ambientes adversos com a presença de águas residuais
Indicado para sistemas de águas residuais, salgadas, salobras ou doces
Proteção contra EMI/RFI e polaridade reversa
Proteção contra relâmpagos e surtos de energia
Preços competitivos para aplicações OEM
Aprovado pelo ABS (American Bureau of Shipping)
Aplicações
Estações de elevação – águas residuais, águas pluviais, aplicações industriais