Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O transdutor de pressão OEM de alto volume da série U7100 é adequado para a medição da pressão líquida ou gasosa.

Este transdutor de pressão de alto volume da série U7100 é adequado para medir a pressão de líquidos ou gases, até mesmo em meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos corrosivos. A cavidade de pressão do transdutor é feita de aço inoxidável 316L e não há anéis de vedação O-ring internos nem orgânicos expostos à mídia de pressão. Com excelente durabilidade, está disponível com uma variedade de conexões à prova de vazamento, todas de pressão metálica. O U7100 é um transdutor de pressão de grau automotivo com portas de pressão hermética e um conector elétrico integral com faixas de pressão padrão que variam de 0 a 15, até 150 psi (10 Bar). Este sensor de pressão excede os mais recentes requisitos industriais da CE e inclui requisitos de eletrônica automotiva, como proteção contra surtos, além de ser protegido contra sobretensão de 16 VCC em polaridade positiva e reversa. Este produto é voltado para o cliente OEM para volumes de baixo a médio. Estamos prontos para fornecer um design personalizado do U7100 com garantia de volume e aplicação. Configurações adicionais não listadas estão disponíveis ou são possíveis. Entre em contato para obter mais informações.

Vantagens

  • Motores e veículos de OEMs com desempenho padrão dentro e fora da estrada
  • Robusto para equipamentos pesados e uso ao ar livre, como sistemas AVAC
  • Projetado especificamente para aplicações de alto volume 
  • Superfícies molhadas de aço inoxidável
  • Faixas de pressão baixas
  • Aprovação CE
  • Certificado pela UL
  • Medidor, absoluto, medidor vedado
  • Portas de Pressão Hermética
  • Conector Elétrico Integral
  • Resiste à Alta Vibração
  • Precisão de ±0,25%
  • Imersão de 1M resistente à água
barra laranja

Aplicações

  • Motores e veículos dentro e fora da estrada
  • Controles de refrigeração AVAC
  • Compressores
  • Hidráulica
  • Gestão de Energia e Água
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 4.75 – 5.25

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto (mm) 23,8 | 26.67

  • Diâmetro do produto (in) 0,937 | 1.05

  • Altura do produto  32 mm [ 1.25 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 2 | 2.068 | 10 | 10.34

  • Pressão (psi) 29 | 30 | 145.03 | 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  .5 – 4.5 V

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 3X

  • Precisão de pressão  ±0.25% Span

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

  • Ajuste  1/4 MNPT | 7/16-20 UNF Female with Integral Valve | G1/4 BS5380 Male

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto