Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de pressão da série U5300 apresenta faixa de erro total e precisão superior para aplicações industriais comerciais e pesadas exigentes.

O transdutor de pressão da série U5300 apresenta faixa de erro total e precisão superior para aplicações industriais comerciais e pesadas exigentes. Este transdutor de pressão é adequado para medir a pressão de líquidos ou gás, até mesmo para meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos. O material do sensor é feito de aço inoxidável 316L e a durabilidade do transdutor é excelente sem anéis de vedação O-ring ou orgânicos expostos à mídia de pressão. O U5300 é à prova de intempéries e excede os mais recentes requisitos industriais pesados da CE, incluindo proteção contra surtos. O circuito é protegido contra fiação reversa na entrada e curto-circuito na saída. Este transdutor de pressão é voltado para o cliente OEM para volumes baixos a médios. Estamos prontos para fornecer um design personalizado do U5300 com garantia de volume e aplicação. Configurações adicionais não listadas estão disponíveis ou são possíveis. Entre em contato para obter mais informações.

Vantagens

  • Precisão de ±0,1%
  • Faixa de erro total de ±0,5%
  • Classe de instrumento e compacto
  • Variedade de portas de pressão e configurações elétricas
  • Amortecedor de aço inoxidável opcional
  • Em conformidade com a CE e à prova de intempéries
  • Medidor, selado, absoluto, composto
  • Configurações agilizadas disponíveis (10 dias)
  • Proteção EMI de 10 V/m
  • Proteção contra polaridade reversa na entrada
  • Proteção contra curto-circuito na saída
  • Temperatura de operação de -40 °C a +125 °C
  • À prova de intempéries
barra laranja

Aplicações

  • Estandes de testes militares/aeroespaciais
  • Estandes de testes automotivos
  • Equipamento de calibração
  • Aplicações de alta precisão
  • Controle de combustível de motor estacionário
  • Máquinas industriais de ponta
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto | Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 9 – 30 | 12 – 30

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Dimensões

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)  24 mm [ .944 in ]

  • Altura do produto  57.15 mm [ 2.25 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 1.034 | 2 | 14 | 206.84

  • Pressão (psi) 15 | 29 | 203.05 | 3000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  0 – 10 V | 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 3X

  • Precisão de pressão  ±0.1% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Etiqueta adesiva | Sem Snubber

  • Ajuste  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto