Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O transdutor de pressão com cabo da série MSP300 é adequado para medir a pressão de líquidos ou gás, até mesmo para meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos.

A cavidade de pressão do transdutor é usinada a partir de uma peça sólida de aço inoxidável 17-4PH ou 316L.  A versão padrão inclui uma rosca de cano NPT de 1/4 permitindo um sistema vedado à prova de vazamentos. Com excelente durabilidade, não há anéis de vedação O-ring, soldas nem elementos orgânicos expostos à mídia de pressão. A tecnologia Microfused proprietária da TE, derivada de aplicações aeroespaciais exigentes, emprega extensômetros de silício piezorresistivo microusinados fundidos com vidro de alta temperatura a um diafragma de aço inoxidável. Essa abordagem obtém a compatibilidade de mídia de forma simples e elegante, ao mesmo tempo em que fornece um sensor excepcionalmente estável sem as junções PN de sensores microusinados convencionais. O transdutor de pressão MSP300 é voltado para OEMs industriais e comerciais, para aplicações de pequeno a alto volume. As configurações padrão são adequadas para muitas aplicações. Entre em contato com a fábrica sobre suas necessidades de personalização.

Vantagens

  • Construção em uma peça de aço inoxidável
  • Faixas de até 15 kpsi 
  • Saída analógica ou pressão digital de 14 bits com saída de temperatura de 11 bits
  • Aço inoxidável 17-4PH ou 316L
  • ± 1% de precisão de intervalo 
  • Saída de pressão e temperatura digital ou saída analógica mV/amplificada 
  • Personalizável
  • Certificação UL (somente analógica)
barra laranja

Aplicações

  • Bombas e compressores
  • Sistemas hidráulicos/pneumáticos
  • Sistemas de teste automotivo
  • Gestão de energia e água
  • Pressão de gás medicinal
  • Detecção de vazamento
  • Sistemas de medição remota
  • Medições gerais de pressão
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 10 pé | Cabo 2 pé

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 5 | 10 – 30

Características do corpo

  • Material da porta  17-4PH

Dimensões

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)  22.2 mm [ .875 in ]

  • Altura do produto  33.02 mm [ 1.6 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) .344 | 6.89 | 7 | 17 | 17.23 | 34.47 | 68.94 | 70 | 344.73

  • Pressão (psi) 5 | 100 | 101.52 | 246.56 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  0 – 100 mV | 1 – 5 V

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 2X

  • Precisão de pressão  ±1% de extensão

Outro

  • Opções de sensor  Endereços i2C | Nenhum

  • Ajuste  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT | 1/8 MNPT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo