Transdutor de pressão industrial em aço inoxidável 17-4 PH
MEAS
|
MEAS M7100
O transdutor de pressão industrial da série M7100 é usinado a partir de uma peça sólida de aço inoxidável 17-4 PH e possui portas de pressão hermeticamente vedadas. Certificado pela UL. O produto é configurável e as opções disponíveis podem ser encontradas na ficha técnica.
Este transdutor de pressão industrial é adequado para a medição da pressão de líquidos ou gases, mesmo em meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos corrosivos. A cavidade de pressão do transdutor é usinada a partir de uma peça maciça de aço inoxidável 17-4 PH. A versão padrão inclui uma rosca de tubulação de 1/4 NPT, permitindo um sistema totalmente vedado em metal e à prova de vazamentos. Não há anéis de vedação nem materiais orgânicos expostos ao meio sob pressão, e a durabilidade é excelente. Este transdutor de pressão de grau automotivo, com conexões herméticas de aço inoxidável e conector elétrico integrado, suporta até 10.000 psi (700 bar). O transdutor de pressão industrial M7100 possui certificação UL e excede os mais recentes requisitos industriais da CE, incluindo proteção contra picos de tensão, além de estar protegido contra sobretensão tanto na polaridade positiva quanto na inversa.
Vantagens
Construção em aço inoxidável de peça única — sem anéis de vedação nem soldas
Portas de pressão hermeticamente vedadas
Precisão de ±0,25%
Resistente à água: imersão até 1 m
Resistente para uso em equipamentos pesados e ao ar livre
Estão disponíveis opções de conexões de pressão macho e fêmea