Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de pressão em miniatura da série EB100 tem o menor design da linha UltraStable e é adequado para medir a pressão de líquidos ou gás.

O transdutor de pressão em miniatura da série EB100 estabelece um novo padrão de preço/desempenho para aplicações industriais comerciais e pesadas exigentes, onde alta precisão, tamanho pequeno e baixo peso são desejáveis.  Este transdutor de pressão é adequado para medir a pressão de líquidos ou gás, incluindo meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos. O transdutor de micro pressão da série EB100 usa a tecnologia UltraStable da TE que fornece estabilidade sobre uma ampla faixa de temperatura e desempenho anteriormente disponível apenas em sensores de preços bem mais altos. A tecnologia UltraStable emprega um medidor de tensão à base de silício, isolado da mídia por uma cápsula cheia de óleo e um diafragma de aço inoxidável. A alta estabilidade oferece excelente repetibilidade e histerese mínima. O isolamento da mídia de aço inoxidável 100% abrange todos os ambientes, menos os mais corrosivos, oferecendo excelente durabilidade. Os designs personalizados de OEM estão disponíveis, incluindo várias opções de portas e de saída. Mediante solicitação, podemos fornecer documentos de instrução para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e também dicas úteis.

Vantagens

  • Design em Miniatura e Peso Leve
  • Faixa de Pressão: 20 a 350Bar (300 a 5000psi) 
  • Banda de Erro Total de ±1% 
  • Saída amplificada de 0,5 a 4,5V 
  • Variação de Temperatura de Operação de -40 °C a +125 °C
  • Alta precisão
  • EMI Protegido por Conformidade com CE
  • Absoluto
barra laranja

Aplicações

  • Motores: Óleo, Fluído de Arrefecimento, Combustível, Sistemas de Freio
  • Sistemas hidráulicos/pneumáticos
  • Estandes de Teste Automotivo
  • Estandes de Teste Militar/Aeroespacial

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 1 m | Cabo 5 m

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 8 – 30

Características do corpo

  • Material da porta  Aço Inoxidável

Dimensões

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) (mm) 11 | 13

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) (in) .433 | .511

  • Altura do produto  25 mm [ .984 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 20 | 35 | 70 | 100 | 200 | 344.73 | 350

  • Pressão (psi) 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  .5 – 4.5 V

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 2X

  • Precisão de pressão  ±0.25% Span | ±0.35% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Com certificado de calibração | Nenhum | Sem certificado de calibração

  • Ajuste  10-32 UNF Male | 3/8-24 UNF Male | 5/16-24 UNF Male | M10x1 Male | M5x0.8 Male | M8x1 Male

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo