Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
IEPE
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro Piezoelétrico
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Connector 3 Pin
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC)
18 – 30
-
Corrente de excitação (mA)
2 – 20
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±5
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
1 a 6000
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço Inoxidável
-
Peso do Produto
23 g [ .805 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
50
-
Sensibilidade (mV/g)
100