Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro foi projetado para medições de vibração e choque de alta frequência e oferece uma ampla largura de banda para >10 kHz utilizando cristais de piezocerâmica estáveis no modo de cisalhamento anular.  O modelo 7101A possui um invólucro de titânio hermeticamente vedado e a popular configuração de montagem através de orifício. A faixa de temperatura de operação padrão varia de -55 °C a +125 °C.

VANTAGENS

  • Faixa dinâmica de ±50g a ±1000g
  • Ampla largura de banda até10 kHz
  • Construção soldada, titânio
  • Hermeticamente vedado
  • Modo de cisalhamento anular
  • Resposta de temperatura estável
  • Miniatura, montagem através de orifício
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  IEPE

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector coaxial M3

Características elétricas

  • Corrente de excitação (mA) 2 – 10

  • Tensão de Excitação (VDC) 18 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) .5-10000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Titânio

  • Peso do Produto  4 g [ .14 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 50 | 500 | 1000

  • Sensibilidade (mV/g) 5 | 10 | 100

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo