Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os acelerômetros extremamente úmidos EGCS-A2 e -B2 +/-5VDC incorporam condicionamento de sinal com ±5Vdc opcional ou ± 2,5Vdc de saída amplificada em escala total e são oferecidos em faixas de ±5g a ±5000g.

Os acelerômetros extremamente úmidos EGCS-A2 e -B2 +/-5VDC incorporam condicionamento de sinal com ±5Vdc opcional ou ± 2,5Vdc de saída amplificada em escala total e são oferecidos em faixas de ±5g a ±5000g. Os acelerômetros são ideais para medições de baixa frequência e apresentam compensação de temperatura de+20 a +80 ºC.

Vantagens

  • Extremante úmido
  • Resposta de frequência DC a 4000Hz
  • Temperatura compensada
  • Alta sensibilidade, amplificada
  • Alcance dinâmico de ±50g a ±500g
  • Serviço pesado, robusto
  • Medição estática e dinâmica 
  • ±1% de não linearidade
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 120 °C
  • Proteção de alto alcance de 10.000 g

 

barra laranja

Aplicações

  • Teste de veículo rodoviário 
  • Controles da máquina 
  • Buraco 
  • Teste do motor 
  • Uso geral
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 15

  • Saída de aceleração zero (mV) ±250

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-1300

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  15 g [ .53 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP62

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 250

  • Sensibilidade (mV/g) 20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo