Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de medidor de energia
Protetor
-
Tipo de exibição
Nenhum
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Three Phase 3 Wire
-
Tamanho do recorte do painel
None mm [ None in ]
Características elétricas
-
Faixa de medição
100-120V AC L-L | 173-240V AC L-L | 380-480V AC L-L
-
Saídas do medidor de energia
Relé
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.065 | .125
-
Product Weight (lb)
.143 | .276
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Trilho DIN
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
17.6 | 52
-
Altura do produto (in)
.69 | 2.05
-
Profundidade do produto (mm)
64 | 65
-
Profundidade do produto (in)
2.52 | 2.56
-
Largura do produto
90 mm [ 3.54 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
50 – 60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL