Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de medidor de energia
Protetor
-
Tipo de exibição
Nenhum
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única | Three Phase 3 Wire | Three Phase 4 Wire
-
Tamanho do recorte do painel
None mm [ None in ]
Características elétricas
-
Faixa de medição
100-139V AC L-N (173-240V L-L) | 220-277V AC L-N (380-480V L-L) | 277-500V AC L-N (480-860V L-L) | 57.7-69.3V AC L-N (100-120V L-L)
-
Saídas do medidor de energia
Relé
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.291 | .332 | .335
-
Product Weight (lb)
.642 | .732 | .739
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Trilho DIN
Dimensões
-
Altura do produto
105 mm [ 4.13 in ]
-
Profundidade do produto
64 mm [ 2.52 in ]
-
Largura do produto
90 mm [ 3.54 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
50 – 60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL