Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de medidor de energia  Protetor

  • Tipo de exibição  Nenhum

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

  • Tamanho do recorte do painel  None mm [ None in ]

Características elétricas

  • Faixa de medição  100-139V AC L-N (173-240V L-L) | 161-500V AC L-N (280-860V L-L) | 220-277V AC L-N (380-480V L-L) | 57.7-69.3V AC L-N (100-120V L-L)

  • Saídas do medidor de energia  Relé

Características do corpo

  • Product Weight  .125 kg [ .276 lb ]

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Trilho DIN

Dimensões

  • Altura do produto  52 mm [ 2.05 in ]

  • Profundidade do produto  65 mm [ 2.56 in ]

  • Largura do produto  90 mm [ 3.54 in ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 50 – 60

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Especificações do Produto