Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de medidor de energia  Medidor de Energia

  • Tipo de exibição  LCD

  • Exatidão (%) ±1

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única | Three Phase 3 Wire | Three Phase 4 Wire

  • Tamanho do recorte do painel  None mm [ None in ]

Características elétricas

  • Faixa de medição  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Saídas do medidor de energia  Modbus + Dois pulsados

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .22 | .34

  • Product Weight (lb) .485 | .75

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Trilho DIN

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 36 | 72

  • Altura do produto (in) 1.42 | 2.83

  • Profundidade do produto (mm) 63 | 66

  • Profundidade do produto (in) 2.48 | 2.6

  • Largura do produto (mm) 99 | 100

  • Largura do produto (in) 3,94 | 3.9

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 44 – 66

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados