Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de medidor de energia  Protetor

  • Tipo de exibição  Nenhum

  • Exatidão (%) ±.5

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única | Three Phase 3 Wire | Three Phase 4 Wire

  • Tamanho do recorte do painel  None mm [ None in ]

Características elétricas

  • Faixa de medição  120 V | 5 A

  • Saídas do medidor de energia  Relé

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .4 | .6 | 1

  • Product Weight (lb) 1.212

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Trilho DIN

Dimensões

  • Altura do produto  70 mm [ 2.755 in ]

  • Profundidade do produto (mm) 112 | 116

  • Profundidade do produto (in) 4.409 | 4.566

  • Largura do produto (mm) 55 | 75 | 150

  • Largura do produto (in) 2.165 | 2.952 | 5.905

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 60

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL

Materiais relacionados